- Продукти
- OV5012
Диагностична електроника за Фотоелектрични сензори
OV5012
OV-110/10-55VDC
Диагностична електроника за Фотоелектрични сензори
OV5012
OV-110/10-55VDC
- За свързване на датчици на преминаване на лъча или ретро-отражателни датчици
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
- Малка конструкция, изискваща много малко място за монтаж на панел за управление
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 40; (24 V) |
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 40 |
Защита на терминали | IP 20 |
Механични данни
Тегло [g] | 135,5 |
---|---|
Корпус | корпус за монтаж на DIN шина |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 12 x ...2,5 mm² |
---|