Бариерен сензор - приемник
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Бариерен сензор - приемник
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Много дълъг диапазон
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Голям диапазон на работното напрежение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 140 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 6 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 618 |
Механични данни
Тегло [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|