1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. OU5027

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

OU5027

Дифузен сензор

OUN-HNKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28 x 16 x 51
Приложение
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Консумация на ток [mA] 35; ((24 V))
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 880
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 160
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 20...40; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 20
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Къси обхвати да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 28 x 16 x 51
Материал PPO модифициран
Материал на лещата
стъкло
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Ъглова скоба: 1 x, E20211
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
диаграми и графики
графика на печалба
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OU5027-00 — 06.03.2003 —