Фиброоптичен усилвател
OU5002
OUF-DPKG
Фиброоптичен усилвател
OU5002
OUF-DPKG
- Просто свързване на влакнестата оптика към усилвател
- Работа с евтина оптика с акрилни влакна или с висококачествена оптика със стъклени влакна
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 35; ((24 V)) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 0,12; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | < 40; (Дифузен сензор) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 583 |
Механични данни
Тегло [g] | 151,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 28 x 16 x 56 |
Материал | PPO модифициран |
Настройка на обектив | странични лещи |
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
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|