You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. OT5212

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OT5212

OTH-CNKG

Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OT5212

OTH-CNKG

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Корпус правоъгълен
Приложение
Система Потискане на фона
Функционален принцип Дифузен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 950
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 700
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват [mm] 50...700; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия)
Възможност за регулиране на обхвата да
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] 35
Размерите на светлинното петно ​​се отнасят до при максимален обхват
Възможно е подтискането на фон да
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Материал ABS
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Доставени артикули
Ъглова скоба: 1, E20441
отвертка
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²