- Продукти
- OT5036
Ретро-рефлекторен сензор
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Ретро-рефлекторен сензор
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OT5013 Сравнение на изделия: OT5036 / OT5013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 40; ((24 V)) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0,15...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|