- Продукти
- OS0028
Бариерен сензор - приемник
OS0028
OSE-FBOA/T
Бариерен сензор - приемник
OS0028
OSE-FBOA/T
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | правоъгълен |
---|
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Изходи
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 10,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10,5 |
Минимален работен ток [mA] | 15 |
Макс. ток на утечка [mA] | 5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Функция за време [s] | 0,01...5 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 20 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm |
---|