- Продукти
- OR0016
Дифузен сензор
OR0016
ORT-V
Дифузен сензор
OR0016
ORT-V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | правоъгълен |
---|
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват [mm] | < 300; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Размери [mm] | 25 x 10 x 15 |
Материал | PPO модифициран |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|