Бариерен сензор - предавател
OR0008
ORS-V/10m
Бариерен сензор - предавател
OR0008
ORS-V/10m
- Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
- Много дълъг диапазон
- За свързване към комутиращ усилвател
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OR0003 Сравнение на изделия: OR0008 / OR0003 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 57078 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,129 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Материал | PPO модифициран |
Настройка на обектив | странични лещи |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|