- Продукти
- OO5009
Фиброоптичен усилвател
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
Фиброоптичен усилвател
OO5009
OOF-FNKG/M12/KL4
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Функция за проверка на изхода |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 50; ((24 V)) |
Макс. консумация на енергия [VA] | 1,2 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 630 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN | |
---|---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 | |
Функция за проверка на изхода | да | |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 200 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 1500 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Вид защита от късо съединение | импулсна | |
Защита от претоварване | да | |
Функция за време [s] | 0,001...0,1 |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 3,8; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | 0...300; (Дифузен сензор) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | автоматична и ръчна настройка на точката на превключване; логически функции И ИЛИ; втора точка на превключване |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,496 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Брой канали | 4 |
Оптична връзка | FE-11 / FT-11 |
Материал | корпус: ABS; прозорец за показване: PMMA; LED прозорец: SEPS; капак: цинкова отливка с пластмасово покритие (PA) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Електронно заключване | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|