- Продукти
- OM5001
Бариерен сензор - предавател
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Бариерен сензор - предавател
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 50 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 320 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...40 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Материал | ABS подсилено фибростъкло | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: алуминий, безцветно анодизиран |
---|