- Продукти
- OM0011
Фиброоптичен усилвател
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
Фиброоптичен усилвател
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
- Работа като датчик на преминаване на лъча или датчик на дифузно отражение
- Много дълги диапазони
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- С комбиниран AC/DC изход и релеен изход
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24...240 AC/DC |
Консумация на ток [mA] | 26 |
Макс. консумация на енергия [VA] | 6 |
Клас на защита | II |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Тип. живот [h] | 100000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Контактен товар | 3A / 250 V AC |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | не |
Функция за време [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 0,6; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | < 175; (в режим дифузно отражение) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...40 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 204 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Материал | ABS подсилено фибростъкло | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заключване: алуминий, безцветно анодизиран |
---|