Бариерен сензор - предавател
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Бариерен сензор - предавател
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Много дълъг диапазон
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Голям диапазон на работното напрежение
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24...240 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 6 |
Клас на защита | II |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Тип. живот [h] | 100000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 50 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 320 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...40 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Материал | ABS подсилено фибростъкло | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A; Заключване: алуминий, безцветно анодизиран |
---|