- Продукти
- OL5013
Бариерен сензор - предавател
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Бариерен сензор - предавател
OL5013
OLS-OOKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5S500 + E21122 Сравнение на изделия: OL5013 / O5S500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 22 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 25 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 2500 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Материал | PA; PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|