Ретро-рефлекторен сензор
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
Ретро-рефлекторен сензор
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
- Много дълъг диапазон
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- С комбиниран AC/DC изход и релеен изход
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 4 |
Клас на защита | I |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Тип. живот [h] | 100000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Контактен товар | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,3...5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 256 |
Механични данни
Тегло [g] | 202,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Материал | PA; PBT | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|