- Продукти
- OK5028
Дифузен сензор
OK5028
OKT-FPKG/US-100
Дифузен сензор
OK5028
OKT-FPKG/US-100
- Много дълъг диапазон
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Ясно видим светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: O6T201 Сравнение на изделия: OK5028 / O6T201 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | правоъгълен |
---|
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...50 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 0...500; (Дифузен сензор) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 535 |
Механични данни
Тегло [g] | 65,8 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Материал | PPO модифициран |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|