Фиброоптичен усилвател
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
Фиброоптичен усилвател
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
- Работа като датчик на преминаване на лъча или датчик на дифузно отражение
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Ясно видим светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30; ((24 V)) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 120 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0...0,12; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | 0...40; (Дифузен сензор) |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 529 |
Механични данни
Тегло [g] | 66 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 50 x 19 x 35 |
Материал | PPO модифициран |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|