Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
Ретро-рефлекторен сензор за откриване на прозрачни обекти
OJ5186
OJPGFPKG/SO/AS
- Надеждно детектиране на стъкло, фолио, РЕТ бутилки и прозрачни опаковки
- Много дълъг диапазон
- Интуитивна настройка на чувствителността и функцията на изхода
- Висока честота на превключване за бързи процеси
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 22 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,2...1,5; (Призматичен рефлектор 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 64 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 854 |
Механични данни
Тегло [g] | 27,3 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Материал | корпус: ABS; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Електронно заключване | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|