Бариерен сензор - предавател
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
Бариерен сензор - предавател
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
- Особено компактен корпус за употреба в ограничени пространства
- Много дълъг диапазон
- Емисия на невидима инфрачервена светлина
- Лесен монтаж чрез захващане върху монтажна основа
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 19 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 5 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1759 |
Механични данни
Тегло [g] | 26,6 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Материал | корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | предния обектив |
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
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|