- Продукти
- OJ5064
Бариерен сензор - предавател
OJ5064
OJS-OOKG/FO/0,15/US
Бариерен сензор - предавател
OJ5064
OJS-OOKG/FO/0,15/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OJ5108 Сравнение на изделия: OJ5064 / OJ5108 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Функционален принцип | Бариерен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 19 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Защита от претоварване | да |
---|
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 10 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 1000 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,054 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Материал | корпус: ABS; фиксиране: цинкова отливка; LED прозорец: SEPS; бутон: SEPS | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | предния обектив |
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
Връзка | Кабел: 0,15 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: Hytrel 8068; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие |