- Продукти
- OIH282
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OIH282
OIH-HNKG/US/600MM
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OIH282
OIH-HNKG/US/600MM
- Изключително здрав метален корпус за употреба при тежките условия на промишлената среда
- Проста настройка на точката на превключване с потенциометър и скала за разстоянието
- Много дълъг диапазон
- Прецизно потискане на фона и независимо от цвета детектиране
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 625 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | < 600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | < 600 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | < 596 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | < 578 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 30 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 200,4 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 64 x 43 x 38 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | цинкова отливка с никелово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|