Дифузен сензор
OI5003
OIT-FPKG
Дифузен сензор
OI5003
OIT-FPKG
- Много дълъг диапазон
- С камера за изводи, която може да се върти на 90
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Голям диапазон на работното напрежение
- Допълнителна възможност за свързване са влакнеста оптика
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30; ((24 V)) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 3...700; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 122 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 659 |
Механични данни
Тегло [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | PBT; PPO модифициран | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|