- Продукти
- OI0014
Фиброоптичен усилвател
OI0014
OIF-FBOW
Фиброоптичен усилвател
OI0014
OIF-FBOW
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OI0013 Сравнение на изделия: OI0014 / OI0013 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 12 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 300 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 15 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 0,3 |
---|---|
Обхват [mm] | < 70 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PPO модифициран; PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|