Ретро-рефлекторен сензор
OI0003
OIP-FBOA
Ретро-рефлекторен сензор
OI0003
OIP-FBOA
- Много дълъг диапазон
- С камера за изводи, която може да се върти на 90
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- С комбиниран AC/DC изход и двупроводна технология
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 10,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10,5 |
Минимален работен ток [mA] | 15 |
Макс. ток на утечка [mA] | 6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 35 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,15...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 200 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 310 |
Механични данни
Тегло [g] | 121 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | PBT; PPO модифициран | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|