Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OH5008
OHH-HPKG/2M
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Изключително малък корпус за използване на места с ограничено пространство
- Надеждно откриване на малки обекти
- За приложения в роботиката, технологиите за монтаж и транспортиране
- Просто подравняване благодарение на видимата червена светлина
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: O8H200 Сравнение на изделия: OH5008 / O8H200 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Тип. живот [h] | 75000 |
Референтна температура за експлоатационна продължителност [°C] | 25 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 1...15; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 2,5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,6 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Материал | ABS | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|