- Продукти
- OGW202
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Прецизно потискане на фона
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез потенциометър
- Голям набор от крепежни компоненти за бърз и лесен монтаж
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Приложение [m] | 0,025...2 |
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 940 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 25...400 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 200 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Потискане на фона [m] | 2 |
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] | 10 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 10 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65 |
Макс. имунитет към външна светлина [klx] | 8 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 690 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); повърхността на сензора: PMMA; ABS; интерфейс на оператора: TPE; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
|
|
---|