Лазерен сензорен за късо разстояние чрез предавател и приемник
OGS701
OGSLOOKG/US100
Лазерен сензорен за късо разстояние чрез предавател и приемник
OGS701
OGSLOOKG/US100
- Надеждно откриване на малки обекти
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон
- Просто подравняване благодарение на видимата светлинна точка на лазера
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 13 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 655 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 2 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 0,5; (2 m) |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1018 |
Механични данни
Тегло [g] | 64 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; EPDM | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|