Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор
OGP701
OGPLFPKG/US100
Ретро-рефлекторен ЛАЗЕРЕН сензор
OGP701
OGPLFPKG/US100
- Надеждно откриване на малки обекти
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Лазерна защита клас 1 за изискванията на автомобилната промишленост
- Просто подравняване благодарение на видимата светлинна точка на лазера
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | с резба |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 655 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,2...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Фабрична настройка |
|
|
Възможност за регулиране на обхвата | да | |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 1,5; (1 m; 2 m: 2) | |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 5 | |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват | |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 600 |
Механични данни
Тегло [g] | 63,2 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); интерфейс на оператора: PA; уплътнение: EPDM; Бутона: TPU | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|