- Продукти
- OGH551
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGH551
OGH-FPKG/US100
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGH551
OGH-FPKG/US100
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Прецизно потискане на фона
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Голям набор от крепежни компоненти за бърз и лесен монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: OGH500 Сравнение на изделия: OGH551 / OGH500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 25 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 624 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 15...300; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) | ||
---|---|---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | 15...300 | ||
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | 15...290 | ||
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | 15...190 | ||
Фабрична настройка |
|
||
Възможност за регулиране на обхвата | да | ||
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 25 | ||
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват | ||
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 362 |
Механични данни
Тегло [g] | 60 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графиката на точността
|
|
---|