Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGH283
OGH-HNKG/US/CUBE/200MM
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OGH283
OGH-HNKG/US/CUBE/200MM
- Здрав правоъгълен метален корпус с резба М18 отстрани
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Прецизно потискане на фона
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Отлично отношение цена/работни характеристики
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 645 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | < 200; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm] | < 200 |
Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm] | < 200 |
Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm] | < 190 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 13 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 10 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...60 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 782 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 58 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 | |
Размери [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | цинкова отливка; PEI | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Други данни
Повторяемост / точност: 6 σ
Повторяемост на измерените стойности | ||
Abstand | Бял (90 % отразяване) | черно (6% ... 90% освобождаване) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Прецизност | ||
Abstand | Бял (90 % отразяване) | черно (6% ... 90% освобождаване) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Стойностите са валидни при | |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 10 klx |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 10 |