1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Фотоелектрични сензори
  5. Тип M18 за влажни зони
  6. OGE303

OGE303

Бариерен сензор - приемник

OGE-HPKG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
  • Много дълъг диапазон
  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Тип на светлината червена светлина
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 68,6
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 10
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината червена светлина
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Честота на превключване DC [Hz] 1000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Предавател / приемник приемник
Обхват [m] < 20
Възможност за регулиране на обхвата не
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 1067
Механични данни
Тегло [g] 258
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 68,6
Означение на резбата M18 x 1
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM
Материал на лещата
PMMA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2 x
Забележки
Забележки
cULus - Необходим източник клас 2
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
диаграми и графики
графика на печалба
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — OGE303-00 — 07.07.2009 —