Бариерен сензор - приемник
OGE100
OGE-DPKG/US
Бариерен сензор - приемник
OGE100
OGE-DPKG/US
- Много дълъг диапазон
- За употреба при преместване и транспортиране на материали
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- Евтина алтернатива на модулите с метален корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 8 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 645 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 8 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67; (съвместно със съответния конектор) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1335 |
Механични данни
Тегло [g] | 14,7 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | корпус: ABS | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|