- Продукти
- OGE081
Бариерен сензор - приемник
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
Бариерен сензор - приемник
OGE081
OGE-HBOW/LS/CUBE
- Здрав правоъгълен метален корпус с резба М18 отстрани
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- С двупроводен изход за употреба с AC захранващи мрежи
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC |
Клас на защита | II; (double insulated) |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 633 |
Изходи
Изходна функция | режим на светло |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 8 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,7 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 30 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 20 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 | |
Размери [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | цинкова отливка; PEI | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|