- Продукти
- OGD586
Оптичен сензор за разстояние
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
Оптичен сензор за разстояние
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Малък компактен дизайн със стандартна M18 резба и PMD технология за връзката на времето
- Дълъг диапазон
- Независещ от цвета диапазон
- Сензори с лазерен клас 1 - направление за автомобилната индустрия
- Визуализиране и задаване на стойността на разстоянието чрез IO-Link и двуцветен дисплей на устройството
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Приложение
Приложение [m] | 0,03...1,5 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 75; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 650 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (на изход) |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 1500 |
---|---|
Макс. светла пета ширина [mm] | 5 |
Макс. височина на светлинното петно [mm] | 5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Потискане на фона [m] | 0,03...20 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 33 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -30...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 171 |
Механични данни
Тегло [g] | 205,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Размери [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: стъкло |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
крива на хистерезис за измерване на разстояние
|
|
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Повтаряемост: 6 σ
Повторяемост на измерените стойности | ||
разстояние | Бял (90 % отразяване) | черно (6% ремисия) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Стойностите са валидни при | |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 10 klx |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 15 |