Оптичен сензор за разстояние
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Оптичен сензор за разстояние
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Малък компактен дизайн със стандартна M18 резба и PMD технология за връзката на времето
- измерване до най-близкия милиметър и наблюдение на разстоянията в хода на движение
- Независещ от цвета диапазон
- Едновременно извеждане на стойност на разстоянието и отразяваща способност за повишена надеждност на процеса
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 1 |
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 45; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 650 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Входове
Входове | Лазера включен / изключен |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | 2 x нормално отворени / нормално затворени; (настроеваеми) |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Макс. натоварване [Ω] | 250 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Честота на превключване DC [Hz] | 20 |
---|
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
---|
Честота на превключване DC [Hz] | 60 |
---|
Обхват на следене
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 5 |
---|---|
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Потискане на фона [m] | < 20 |
Обхват на измерване / настройка
Задаване на обхвата на отразяване на обекта [%] | 6...900; (отразяваща; 6 % черна хартия; 100 % Бяла хартия) |
---|
Обхват на измерване [m] | 0,05...2 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 60 |
Обхват на измерване [m] | 0,05...2 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 120 |
Обхват на измерване [m] | 0,05...1 |
---|---|
Честота на измерване [Hz] | 180 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Разстояние / отразяваща способност; хистерезис / прозорец; Sensitivität; токов/напреженов изход; Последователна модулация за избягване на взаимни смущения от подобни сензори |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1.3 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||
Температура на съхранение [°C] | -30...80 | ||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 1 | ||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 258 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 134,8 |
---|---|
Корпус | правоъгълен с резба М18 |
Размери [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; предна леща: PMMA |
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
|
|
---|
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: FINE
|
|
---|
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: STD
|
|
---|
Графика на хистерезис за измерване на разстояние / режим на работа: FAST
|
|
---|
|
|
---|
крива на хистерезис за отразяваща способност на обекта
|
|
---|
Други данни
параметър | Диапазон на настройка | Фабрична настройка |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Стойностите са валидни при | |
Извънредно количество светлина върху обекта. | < 10 klx |
постоянни условия на околната среда | 23 °C / 960 hPa |
минимално време за включване в минути | 15 |