Бариерен сензор - предавател
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Бариерен сензор - предавател
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Особено пестяща място конструкция с излъчване на светлина отстрани
- За използване на места с ограничено пространство
- Незабавна готовност за работа благодарение на фиксираната настройка
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Много дълъг диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 19 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 9 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 3000 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1714 |
Механични данни
Тегло [g] | 58 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана; ABS | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|