- Продукти
- OG5093
Бариерен сензор - предавател
OG5093
OGSLOOKG/V4A/US-100
Бариерен сензор - предавател
OG5093
OGSLOOKG/V4A/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Защита на лазера клас | 2 |
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 675 |
Тип. живот [h] | 50000 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|---|
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 0,5 |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | Обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защита на лазера клас | 2 | ||||||||||||||||||
Бележки за лазерната защита |
|
Механични данни
Корпус | с резба | |
---|---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|