- Продукти
- OG5077
Ретро-рефлекторен сензор
OG5077
OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL
Ретро-рефлекторен сензор
OG5077
OGP-FPKG/US-100/MIT 90GRAD WKL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OG5126 Сравнение на изделия: OG5077 / OG5126 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 32 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 3,5 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 10 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 2,5; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба | |
---|---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|