- Продукти
- OG5032
Дифузен сензор
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Дифузен сензор
OG5032
OGT-DPKG/US-100-DPO
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Корпус | с резба |
---|
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 10; ((24 V)) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | режим на тъмно |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 160 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [mm] | < 100; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба | |
---|---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | месинг с никелово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|