Дифузен сензор
OG0034
OGT-HBOA
Дифузен сензор
OG0034
OGT-HBOA
- Интуитивна настройка на чувствителността чрез бутон
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Изходна функция | режим на светло |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 8 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 8 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,7 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 25 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 1...600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
---|---|
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 169 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 338 |
Механични данни
Тегло [g] | 121,3 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|