Бариерен сензор - предавател
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
Бариерен сензор - предавател
OG0030
OGS-OOOA/LS-100-AK
- Много дълъг диапазон
- Широк диапазон на AC/DC работно напрежение
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден дисплей за проверка на работното състояние
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Консумация на ток [mA] | < 5 |
Клас на защита | II |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | < 15 |
Възможност за регулиране на обхвата | не |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 2000 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1662 |
Механични данни
Тегло [g] | 38 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |
---|