- Продукти
- OG0016
Фиброоптичен усилвател
OG0016
OGF-DBOA/90-250V
Фиброоптичен усилвател
OG0016
OGF-DBOA/90-250V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 90...250 AC/DC |
Клас на защита | II |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Изходна функция | режим на тъмно |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 9,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 9,5 |
Минимален работен ток [mA] | 10 |
Макс. ток на утечка [mA] | 5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 70 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват [m] | 0...0,08; (Бариерен сензор) |
---|---|
Обхват [mm] | 0...15; (Дифузен сензор) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба | |
---|---|---|
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 88 | |
Означение на резбата | M18 x 1 | |
Материал | месинг с никелово покритие | |
Материал на лещата |
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
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|