Ретро-рефлекторен сензор
OF5050
OFR-FNKG
Ретро-рефлекторен сензор
OF5050
OFR-FNKG
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 880 |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 320 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,05...2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 140 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 903 |
Механични данни
Тегло [g] | 73 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Означение на резбата | M12 x 1 | |
Материал | месинг с никелово покритие | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|