Бариерен сензор - приемник
OE0010
OEE-V/6M
Бариерен сензор - приемник
OE0010
OEE-V/6M
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За използване на места с ограничено пространство
- Дълъг диапазон
- За свързване към комутиращ усилвател
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: OE0005 Сравнение на изделия: OE0010 / OE0005 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | приемник |
---|---|
Обхват [m] | < 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 49633 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Размери [mm] | M8 x 1 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|