Ретро-рефлекторен сензор
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Ретро-рефлекторен сензор
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Изключително компактна, пестяща място конструкция
- За използване на места с ограничено пространство
- Дълъг диапазон
- За свързване към комутиращ усилвател
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | с резба |
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към превключващ усилвател OV5012, OV0010 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 0,03...0,2; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Обхват [mm] | < 15; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 5623 |
Механични данни
Тегло [g] | 0,2 |
---|---|
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|