- Продукти
- OC5227
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OC5227
OCH-ASI/US-100
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OC5227
OCH-ASI/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу пренапрежение | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Честота на превключване DC [Hz] | 1500 |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 20...250 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 12,5 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID код [hex] | 1 |
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Материал | цинкова отливка | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Графиката на точността
|
|
---|