- Продукти
- OC5210
Ретро-рефлекторен сензор
OC5210
OCPGFCKG/US-100
Ретро-рефлекторен сензор
OC5210
OCPGFCKG/US-100
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: O5G500 Сравнение на изделия: OC5210 / O5G500 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|---|
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 660 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,9 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват [m] | < 3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 60 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможност за поларизационен филтър | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Материал | цинкова отливка | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
графика на печалба
|
|
---|