- Продукти
- OA3513
Бариерен сензор - предавател
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
Бариерен сензор - предавател
OA3513
OAS-OOOA/LS500L/25M
- Много дълъг диапазон
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Широк диапазон на AC/DC работно напрежение
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Светодиоден дисплей за проверка на работното състояние
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | правоъгълен |
---|
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3,5 |
Клас на защита | II |
Изходи
Защита срещу късо съединение | не |
---|---|
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Предавател / приемник | предавател |
---|---|
Обхват [m] | 25 |
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 335,658 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |
---|