Ретро-рефлекторен сензор
OA3505
OAR-FKOA/LS500L
Ретро-рефлекторен сензор
OA3505
OAR-FKOA/LS500L
- Много дълъг диапазон
- Интуитивна настройка на чувствителността и на продължителността на закъснението на превключване
- Програмируем режим на включване при наличие/липса на светлина
- С функционална проверка на изхода за изкривяване на сигнала или разрегулиране
- Светодиоден дисплей за проверка на работата, състоянието на превключване и функцията
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Корпус | правоъгълен |
---|
Приложение
Функционален принцип | Ретро-рефлекторен сензор |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 3,5 |
Клас на защита | II |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (програмируеми) |
Контактен товар | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m] | 10; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Корпус | правоъгълен | |
Размери [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Материал | PBT | |
Материал на лещата |
|
|
Настройка на обектив | странични лещи |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x 7/8"; кодиране: A |
---|