- Продукти
- OA0201
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OA0201
OAH-FKOA/T
Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план
OA0201
OAH-FKOA/T
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Макс. консумация на енергия [VA] | 2 |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 950 |
Изходи
Електрическо изпълнение | реле |
---|---|
Изходна функция | режим на светло / на тъмно; (настроеваеми) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 2500; (max. 150 VA) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 2500; (max. 150 VA) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2500; (/ max. 150 VA) |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Функция за време [s] | 0,5...12 |
Обхват на следене
Обхват [mm] | 200...800; (Бяла хартия 200 x 200 mm) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата | да |
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm] | 15 |
Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват |
Възможно е подтискането на фон | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...55 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен | |
---|---|---|
Размери [mm] | 85 x 36 x 100 | |
Материал | PPO модифициран | |
Материал на лещата |
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
Връзка | терминали: ...1,5 mm²; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5 |
---|
диаграми и графики
Графиката на точността
|
|
---|